登录
系统参考

木板机械夹爪

旋转模块 | 系统解决方案 | 物流

摆动手指
SBZ 系列

  • 配置专利技术的工业缓冲器用于末端位置的缓冲
  • 多向球轴承确保高扭矩负载
了解更多

2指长行程平行抓手
GH6000 系列

  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 配置专利技术的工业缓冲器用于末端位置的缓冲
  • 多向球轴承确保高扭矩负载
了解更多
2. 2指平行抓手
  • 通过齿轮同步驱动
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
了解更多
挑战

在一家混凝土工厂的内部物流中,必须搬运木板作为混凝土沟渠的垫层。挑战在于木板的供应不准确以及几何形状不均匀(翘曲)。

解决方案

为了解决需求,专门为此开发了一款集成有摄像头的机械夹爪。摄像头记录位置和几何形状偏差并将其作为校正系数传递给机械手。机械夹爪从正面拾取板条并在夹紧状态下转动板条。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 夹持力保持装置可保持压力
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力530 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程160 [mm]
IP 等级IP40
系统重量35 [kg]
最大工件重量1.5 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息